alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

工艺接口阀

工艺接口阀

  • 工艺接口阀以一体式结构,实现从工艺管线到仪表管线的高效过渡,同时减少潜在泄漏点。
  • 与采用多阀门和接头完成连接的组装相比,工艺接口阀的安装重量较低,占用空间较小。

我们的选择包括:

  • 整体锻造阀体阀门——VB04系列
  • 三件式螺栓连接阀体阀门——VB03系列
  • 工艺单法兰——MN0系列
  • 少逸散性排放阀——VB05系列
  • 全针阀——VN01系列
  • 高压、高温(HPHT)——VN03系列

规格

工作压力 150级至2500级,可达到下列工作温度,符合ASME B16.5:具体压力额定值参见产品目录。
工作温度 -58到400°F(-50到204°C),适用于不锈钢和双相不锈钢组装;
-50到400°F(-46到204°C),适用于碳钢组装。
可用的尺寸包括 1、1 1/2以及2英寸(25、38和50 mm)通径——VB03系列
3/8、1/2以及3/4英寸(9.5、14和20 mm)通径——VB04系列

查看和购买被广泛使用的世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"