alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

四分之一转旋塞阀

四分之一转旋塞阀

  • 可与球阀替换使用的经济型可靠产品
  • 可靠的低转矩、四分之一圈操作
  • 它的设计简单紧凑,可实现全流量流通和正向流动关断
  • 提供多种阀体和密封材料,包括不锈钢、黄铜和轻质PFA

仪表旋塞阀

选型
  • 手柄颜色:深绿色为标准颜色。可选用黑色、蓝色和红色。
  • O形环材料:PTFE涂层氟碳FKM为标准材料,也可选用Kalrez®、PTFE、涂层丁钠橡胶、PTFE涂层乙烯-丙烯以及PTFE涂层氯丁橡胶。
  • 下游排放口:当阀门关闭时,带排放的旋塞阀芯和阀体可以向大气泄压,操作压力最高为150 psig(10.3 bar)。红色聚醚酰亚胺手柄是标准手柄。
  • 金属手柄:选择 300系列不锈钢或铝材料。
  • 锁定手柄:旋杆锁定至板上以确保阀门打开或关闭。
  • 面板安装

PFA旋塞阀

选型
  • 面板安装

查看和购买被广泛使用的世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"