alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

气动取样液流选择阀

液流选择阀

  • 减少工艺分析仪取样系统的管路连接、加快安装速度。
  • 利用节省空间的紧凑型设计。
  • 控制多个工艺液流。
  • 避免交叉污染。
  • 提供重复关闭,保证较少的潜在泄漏点。

SSV系列工艺分析仪用液流选择阀系统

SSV系列工艺分析仪用液流选择阀系统是一套专门为工艺分析仪取样系统设计的模块化装配系统,通过一体紧凑型模块提供双关断和排放 (DBB) 操作。

规格 

压力额定值 达250 psig (17.2 bar)
温度范围 20 至 300°F (–6 至 148°C)
驱动压力 40 至 150 psig (2.8 至 10.3 bar)
通径 0.125 英寸 (3.2 毫米)
流量系数 0.20
密封材料 氟碳FKM、Simriz®、Kalrez®
端接 1/8英寸内螺纹NPT,世伟洛克®MPC (ANSI/ISA 76.00.02-兼容)
工艺液流数量 2到12路,每路分别由一个DBB模块控制

TT2和 T2系列液流选择阀、切换阀和关断阀组件

液流选择阀、切换阀和关断阀组件是可以进行多种阀操作的一体紧凑的模块化系统。与传统系统相比,这种系统管接头少,能够节约机柜安装空间并节省安装时间。

规格

压力额定值 达300 psig (20.6 bar)
温度范围 0 至 300°F (–17 至 148°C)
驱动压力 50 至 150 psig (3.5 至 10.3 bar)
孔板 0.052 至 0.110 英寸 (1.32 至 2.8 毫米)
端接
   类型 世伟洛克卡套管接头、内螺纹NPT
   尺寸 1/16、1/8、1/4英寸;3毫米

查看和购买被广泛使用的世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"