alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

焊接电源

  • 为采用易用触摸屏操作和文件记录的轨道焊接提供精度和控制。
  • 实时监控并记录焊接输出性能。
  • 采用适合行业用途的高分辨率的彩色触摸屏。
  • 峰值输出容量高达200-amp
  • 提供焊接输出性能的打印文档和/或电子文档。
  • 多语言能力,包括中文(简体和繁体)、英语、德语、法语、日语、韩语、俄语、西班牙语和瑞典语。
  • 符合CE、RoHS(欧洲)、GOST R(俄罗斯国家标准)、CCC(中国)标准和加拿大要求。

规格

电源输入 100 to 230 V (ac)
电源输出 2 to 200 A (dc)
100%负载循环下的运行功率 100V/20A输入时平均输出为80A

115V/20A输入时平均输出为90A

115V/30A输入时平均输出为110A

200V/20A输入时平均输出为130A

230V/16A输入时平均输出为130A
尺寸 高13.5in、宽22.8in、深15.5in(34.3cm×57.9cm×39.4cm)
重量 49.7 lb (22.5 kg)

查看和购买被广泛使用的世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"