alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Vous avez besoin de plus de temps dans votre journée ?)

Vous avez besoin de plus de temps dans votre journée ?

Nous pouvons vous aider. Demandez des renseignements sur nos services de conception et d’assemblage.

Faire plus avec moins
La vanne série GB à passage intégral pour vos environnements les plus difficiles)

La vanne série GB à passage intégral pour vos environnements les plus difficiles

Vanne à boisseau sphérique résistante à la corrosion et compatible avec une pression de 413 bar (6000 psi)

Accomplir plus avec la série GB
Besoin d'augmenter la fiabilité de vos systèmes de support de joint?)

Besoin d'augmenter la fiabilité de vos systèmes de support de joint?

Assurez-vous que la conception de votre système est conforme aux meilleures pratiques de l'API 682.

DEVENIR MEILLEUR DE PAR SA CONCEPTION
Des flexibles mieux isolés peuvent améliorer le procédé de fabrication des puces semi-conductrices)

Des flexibles mieux isolés peuvent améliorer le procédé de fabrication des puces semi-conductrices

Que ce soit en maintenant une température optimale ou en évitant la condensation, des flexibles isolés peuvent contribuer au bon déroulement du délicat procédé de fabrication des puces semi-conductrices.

Choisissez plus judicieusement vos flexibles