alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Produits d’étanchéité

Produits d’étanchéité

Les produits d’étanchéité Swagelok donnent une étanchéité parfaite dans un grand nombre d'applications. Classés pour une gamme importante de pressions et de températures du système. Compatibles avec de nombreux produits chimiques.

Ruban de PTFE pour  filetages

Apprenez comment rendre étanches des filetages avec du ruban de PTFE.

Caractéristiques techniques

Température nominale jusqu'à 450 °F (232 °C)
Tailles de rubans 6,4 mm par 1 463 cm (1/4 par 576 po.) pour les filetages coniques mâles de 1/8 à 3/8 po.
 12,7 mm par 732 cm (1/2 par 288 po.) pour les filetages coniques mâles de 1/2 po. et plus

Produit d'étanchéité pour filetage sans PTFE

Caractéristiques techniques

Pression nominale pression de service des tuyaux ou des raccords allant jusqu'à 689 bars (10 000 psig) à température ambiante
Température nominale -65 à 300 °F (-53 à 148 °C)
Point d'éclair 355 °F (179 °C)
Stockage la durée de conservation peut aller jusqu'à 5 ans si le produit est stocké entre 8 et 29 °C (de 45 à 85 °F)

Produit d'étanchéité pour filetage anaérobie SWAK™

Apprenez comment rendre étanche un raccordement métallique fileté avec le produit d'étanchéité anaérobie SWAK de Swagelok.

Caractéristiques techniques

Temps de durcissement à température ambiante, attendre 24 h minimum avant de mettre sous pression
Pression nominale pression de service des tuyaux ou des raccords allant jusqu'à 689 bars (10 000 psig)
Température nominale -65 à 350 °F (-53 à 176 °C)
Viscosité supérieure à 100 000 cP
Température de stockage 7 à 29 °C (45 à 85 °F)
Durée de vie en magasin cinq ans à la température de stockage recommandée

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.