alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

1/4回転式プラグ・バルブ

Quarter Turn Plug Valves

1/4回転式プラグ・バルブ

  • ボール・バルブに比べて経済的でありながら確実に締め切ることが可能
  • 低トルクかつ1/4回転で開閉可能
  • シンプルでコンパクトな設計で、大流量に対応し、確実に締め切ることが可能
  • ステンレス鋼、真ちゅう、軽量なPFAなど、豊富な材質

計装用プラグ・バルブ(ステンレス鋼製、真ちゅう製)

製品を探すカタログ

オプション

  • ハンドル・カラー: 標準のハンドル・カラーは濃いグリーンです。 ブラック、ブルー、レッドもございます。
  • Oリング材質: 標準のOリング材質はフルオロカーボンFKM(PTFE被膜)です。 カルレッツ®、ブナN(PTFE被膜)、エチレン・プロピレン(PTFE被膜)、ネオプレン(PTFE被膜)もございます。
  • ダウンストリーム・ベント(下流圧逃がしポート): バルブが閉状態の時に、プラグ・ベント・ポートとボディ・ベント・ポートから下流の圧力を大気中に開放します。 最高使用圧力は、1.03 MPaです。 標準のハンドル・カラーはレッドです。
  • 金属製ハンドル: 材質は、300シリーズ・ステンレス鋼またはアルミニウムです。
  • ロッキング・ハンドル: ロッキング・ハンドルとバルブを開状態または閉状態で南京錠などで施錠することができます。
  • パネル取り付け

PFA製プラグ・バルブ

製品を探すカタログ

オプション

  • パネル取り付け

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。