ウェルド・ヘッド
ウェルド・ヘッド
- 信頼性が高く、一貫したチューブやパイプの溶接を実現
- 極性コネクターでウェルド・ヘッドとパワー・サプライを正しく接続
- 光学式スピード・コントロールを採用しているため、タコメーター(回転速度計)やローター調節が不要
- 溶接物の外径サイズ:1/16~4 インチ、2~114.3 mm
- ウェルド・ヘッド延長ケーブルを使用すると、パワー・サプライから離れた場所でも溶接を行うことが可能
豊富なラインアップ:
- シリーズ4/シリーズ8 マイクロ・ウェルド・ヘッド(溶接物の外径サイズ:1/16~1/2インチ、2~12 mm)
- シリーズ5 ウェルド・ヘッド(溶接物の外径サイズ:1/8~5/8 インチ、3~17.3 mm
- シリーズ8HPH 高性能ウェルド・ヘッド(溶接物の外径サイズ:1/8~1/2 インチ、3~12 mm
- シリーズ10 ウェルド・ヘッド(溶接物の外径サイズ:1/4~1 インチ、6~25 mm
- シリーズ20 ウェルド・ヘッド(溶接物の外径サイズ:1/2~2 インチ、12~52 mm)
- シリーズ40 ウェルド・ヘッド(対応するチューブ外径サイズ:1/2~4 インチ、38.1~114.3 mm)
(対応するパイプ・サイズ:1 1/4~4インチ、42.2~114.3 mm)
カタログを見る または 指定販売会社を検索する
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
|