alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

漏れを低減し、オペレーションを改善する

Swagelok®チューブ継手は、安全性や信頼性に対する高い期待に応えます

チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手の利点

高い実績を誇る設計、卓越した製造技術、高品質な原材料。これらをすべて兼ね備えているからこそ、Swagelokチューブ継手はお客さまの高い期待にお応えすることができるのです。Swagelokチューブ継手は、2個のフェルールを使用したメカニカル・グリップ構造(2圧縮リング型式)を採用しており、正しく取り付けさえすれば、取り外しと再取り付けを繰り返しても漏れのないシールを形成し、高いグリップ力を発揮します。

スウェージロック製継手の詳細はこちら

Swagelokチューブ継手を使用すると、なぜ漏れの低減やオペレーションの改善が実現できるのでしょうか。その理由を4つのポイントに分けて説明します:

  1. Better by Design(改良はデザインで)
  2. 材料の違い
  3. トータル・コストの削減
  4. お客さま一人ひとりに合わせたサービス

漏れの実態

信頼性の高い継手を選定し、正しく取り付けることで、コストの削減や安全な職場環境が実現します。ここで、漏れに伴うコストや悪影響を考えてみましょう:


漏れは液体の無駄につながる

流体の損失

年間に何百万ガロンもの流体が失われています(油圧流体1ガロンあたり最高14米ドル)。

リークは、オフショア石油の生産の損失に貢献します

生産性の低下

オフショア・オイルの現場では、1か月あたりの稼働日数が法律によって定められているため、生産性の低下は特に避ける必要があります。

漏れは機器の損傷に寄与する

装置の損傷

潤滑剤が流失すると、早期の摩耗や装置の不具合が生じるおそれがあります。

リークは仕様外の製品に寄与する

不良品

不適切な校正や装置の不具合が原因で、不良品が製造されるおそれがあります。手直しなどの追加作業が発生するのはもちろん、時には廃棄せざるを得ないケースも考えられます。

作業環境の悪化の一因となった漏れ

職場環境の悪化

オイル漏れは、事故の原因となります。漏れはコストがかさむばかりか非常に危険でもあり、何よりも法律に反することになりかねません。

漏れは、コンプライアンス違反の罰金につながる場合があります

コンプライアンス違反に対する罰金

正当なプロセスに違反するシステムや装置を使用した場合、コストが跳ね上がるおそれがあります。

リークは大規模なクリーンアップの努力に貢献します

汚染の除去

漏れ個所を特定して対処するには時間がかかります。有毒物質が漏れた場合、特殊部隊の出動要請が必要な事態にもなりかねません。除去作業のためにシステムを停止することになった場合、それに伴うコストも発生することになります。


1. Better by Design(改良はデザインで)

Swagelokチューブ継手は、「チューブ・グリップ力」「ガス・シール性能」「耐振性」に優れています。

再取り付けを行っても、漏れのない接続を実現

swagelok fitting diagram

Swagelokチューブ継手は、独自のhinging-colletingTM機能でチューブをしっかりとグリップすることで、以下の3つのポイントにおいて優れた性能を発揮します。

  • チューブ・グリップ力: hinging-colleting機能で、チューブを直接しっかりとグリップします。
  • ガス・シール性能: フロント・フェルールによる研磨動作によって、チューブと継手ボディ・テーパー面に集中して接触するため、漏れのないシール性能を実現します。
  • 耐振性: 広い部分でチューブを抑え込むことで、グリップ部の応力上昇を分散させ、曲げや変形を防止すると同時に振動から保護します。
swagelok sat12 carburization process

SAT12® 浸炭プロセス

スウェージロック独自の低温浸炭プロセスにより、バック・フェルールは、耐食性や延性はそのままで、工具鋼と同等の硬度および強度を備えています。

取り付けが容易

Swagelokチューブ継手は、標準のレンチを使用して迅速に取り付けや再取り付けを行うことが可能です。スウェージロックが提供するトレーニング では、ご使用のアプリケーションにおける継手の取り付けに必要な基本スキルを学ぶことができます。

Swagelokチューブ継手は、簡単かつ迅速に取り付けることができます。詳細は動画でご確認ください。

Swagelok FKシリーズ継手は、簡単かつ迅速に取り付けることができます。詳細は動画でご確認ください。

厳密な製品テスト

swagelok product testing

Swagelokチューブ継手には、燃焼試験、回転曲げ試験、インパルス試験、耐食試験、衝撃試験を行っています。中には1,000万サイクルまで行う試験もあります。

スウェージロックの最先端の実験室では、コンポーネントの信頼性を担保するべく、何千個ものチューブ継手のサンプル試験を行っています。

試験の詳細な内容につきましては、製品テスト・レポート(PTR)をご参照ください。スウェジェロック継手の構成


2. 材料の違い

  

ステンレス鋼の耐食性や延性は、クロムとニッケルの量によって決まります。316ステンレス鋼製のSwagelokチューブ継手は、業界水準を超える量のクロムおよびニッケルを含有しており、リソースを最大限に活用することができると同時に、 合金チューブ を316ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手に取り付けるという異材質の組み合わせによって、最適な性能を実現しています。


3. トータル・コストの削減

low cost of ownership for swagelok fittings

継手の価格は、実コストのほんの一部にすぎません。2個のフェルールを使用したメカニカル・グリップ構造(2圧縮リング型式)を採用しているSwagelokチューブ継手は、製品寿命が続く間はほとんどコストがかかりません。優れた設計および信頼性を備えた製品を使用すると、交換に必要なコストを削減できることから、オペレーションに資金を回すことが可能になります。

  • 漏れのない設計 = コストのかかる事故や流体損失のリスクを低減
  • 高い信頼性 = メンテナンス費用やダウンタイム(停止時間)を低減

 

 

 

4. お客さま一人ひとりに合わせたサービス

スウェージロックは、お客さまの成功を全力でサポートします。世界中には7,800人ものスウェージロック社員が勤務しており、工場サポート、フィールド・エンジニアリング、技術サービス、配送調整、在庫管理など、幅広い専門業務に従事しています。

「評価/アドバイス・サービス」でお客さまの問題を解決します。詳細は動画でご確認ください。

swagelok training and education

各種セミナー/トレーニング

スウェージロックの各種セミナー/トレーニングでは、最新の流体システム技術を紹介すると共に、日々の課題解決に役立つツールを幅広くご紹介しています。

swagelok evaluation and advisory services

評価/アドバイス・サービス

スウェージロックが培ってきた専門技術、アプリケーションに関する経験、業界に関する知識。これらを駆使して、パフォーマンス、生産性、安全性を改善し、コストの削減や環境問題の解決を実現します。

swagelok custom solutions

Swagelokカスタム・ソリューションズ

人手不足にお悩みですか?スウェージロックは、専門的かつ再現性のある設計(テスト/検査/パッケージングを含む)を考案し、流体システム・アセンブリー構築のお手伝いをいたします。

swagelok sales and service support

セールス/サービス・サポート

スウェージロック指定販売会社は、お客さまのシステム/アプリケーションに適した製品を選定するお手伝いをいたします。また、電子発注システム(eProcurement)担当者は、お客さまの取引業務の簡素化および効率化に努めています。さらにスウェージロック指定販売会社は、お客さまの課題を理解し、在庫管理などの付加価値サービスを通じ、少ないリソースでの業務遂行をサポートいたします。


流体システムに関するコラムを読む