alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

世伟洛克产品在氢燃料电池领域的应用

氢是宇宙中分布最广泛的物质,它构成了宇宙质量的 75%,因此氢能被称为人类的终极能源。作为氢能产业化应用最为成熟的领域,氢燃料电池技术一直被认为是利用氢能,解决未来人类能源危机的终极方案,尤其在氢能汽车领域,原因在于氢燃料电池汽车相较纯电动汽车更具优势。氢燃料电池汽车利用氢的化学反应为汽车提供电能,动力更可持续,能效更高,续航里程更长;排放物只有水,实现了零碳排放,没有二次污染; 加气时间也大大缩短;氢气密度较轻,一旦发生泄漏会向上竖状扩散,爆炸的可能性不大;氢气属于可再生资源,工业废气、风水发电等均可带来充足的氢气。


氢能应用面对的挑战

压力高:氢燃料电池大巴(物流车)高压供氢通常压力为35Mpa,氢燃料电池轿车高压供氢通常压力为70Mpa,两种车型对应的加氢站的压力也非常高,对元件和连接的耐压性要求比较高。
易泄漏:氢气分子比较小容易发生泄漏,泄漏既浪费能源又容易燃烧造成火灾甚至爆炸造成人身伤害,所以对于车载供氢系统和加氢站,元件在高耐压性基础上还要实现无泄漏的氢气密封。
氢脆:金属材料和非金属材料在高压氢气的环境中,容易发生氢脆--材料断裂失效。
苛刻的外部环境:氢燃料电池大巴(物流车)需要用来长期运输,所以车载高压供氢系统面临苛刻的外部环境,比如外部环境的温度变化(冬天-20度和夏天40度),崎岖路段颠簸造成的振动,所以车载高压供氢系统的元件抗振性要求比较高。加氢站因为有压缩机所以元件的抗振性能要求也比较高。


产品应用范围

1. 35Mpa氢燃料电池大巴(物流车):

卡套接头、卡套管、单向阀、过流阀、针阀、减压阀、比例卸荷阀和过滤器等

2. 70Mpa氢燃料电池轿车:

FK中压卡套接头、中压卡套管、卡套接头、单向阀、针阀、减压阀和过滤器等

3. 加氢站:

1).卡套接头、83球阀、AFS球阀、NB针阀、单向阀和过滤器等
2). FK中高压产品
3). IPT中高压产品

 


世伟洛克产品的优势

世伟洛克316不锈钢的特殊配方(C含量低于0.05%,镍含量超过12%),使高压供氢系统的流体元件具备更好的抗氢脆性能。防止高压供氢系统中的管阀件发生氢脆,提高管阀件在高压氢气环境下的耐用性。 卡套接头:①世伟洛克卡套接头后卡套抓紧面积大,后卡套对管子的铰链夹箍式抱紧作用,从而实现了牢固的管子抓紧,世伟洛克卡套接头提升了加气机的耐压性能。②世伟洛克卡套接头独特设计,通过增加密封路径的长度,降低泄露路径的高度,大大的降低了卡套接头的泄漏率。世伟洛克卡套接头测试过极端低温的泄漏率,在–200°C 下进行氦气检测,氦检漏率为10–5 std cm3/s。③后卡套与管子的接触面积比较大,后卡套可以很好的支撑抓紧区,保护应力集中点。从而大大提高卡套接头的抗振动能力。

---------------------------------------------------------------------------------------

欲了解更多相关应用,请邮件至:yanting.zhou@swagelok.com