alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

世伟洛克软管在石化行业的选型与应用

为了选择最佳软管,应从软管的主要部分即内管材料和管壁构造、加强层、外层以及端接方面考虑选择什么样的软管。 这些方面中的每一个都会有很多选择。选型时,应用场合的具体条件,包括系统介质的温度、压力、流量等都应该考虑到,还应该充分利用制造商所提供的指导和产品目录等有用资源。

如,在乙烯、聚乙烯和聚丙烯装置的仪表风线,机组加载器,调节阀、开关阀等是经常需要拆卸的部件,检修比较频繁;而介质是空气,环境温度变化大,且要求管子经常要有较大的变形。C系列内管波纹PTFE管具有极好的柔软性同时外层是不锈钢编织层而耐磨,故在该场合有着极其良好的表现。又如:乙烯裂解装置分析挡板,顺丁橡胶的罐底阀等部位振动比较大。如果使用硬管则易断裂,而且可能泄露, 介质为空气, 环境温度变化大。根据相关条件我们可以选择世伟洛克高柔性C系列PTFE COREFLEX软管,针对这一现象会起到非常好的应用效果。

 

更多软管选型经验分享,请点击这里查看。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

若您有任何疑问,可拨打世伟洛克官方销售与服务热线:400-600-6210 或邮件至:yanting.zhou@swagelok.com