alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
316L-12MTB7-6-6MP

316L 不锈钢 卡套管对焊变径联合接头, 12 mm x 6 mm 外径, SC-01 清洁

  • 型号 316L-12MTB7-6-6MP
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316L不锈钢
连接1规格 12 mm
连接1类型 卡套管对焊
Body Type 联合接头/变径联合接头
系列 卡套管对焊接头
清洁工艺 超高纯工艺规范 (SC-01)
特点 電拋光的
连接2类型 卡套管对焊
连接2规格 6 mm
eClass (4.1) 37070710
eClass (6.0) 37020514
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (17.1001) 40141700
UNSPSC (4.03) 40141713
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
该零部件号的用户零部件信息:316L-12MTB7-6-6MP

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。