alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
6L-CW4VR8-P

316L 不锈钢 高纯单向阀, 1/2 in. 世伟洛克整体式外螺纹 VCR 接头, SC-01 清洁

  • 型号 6L-CW4VR8-P
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316L不锈钢
连接1规格 1/2 in.
连接1类型 面密封 (金属垫片) VCR 外螺纹
eClass (4.1) 37010801
UNSPSC (SWG01) 40141609
断裂压力 2 psi (0.14 bar, 0.014 MPa)
清洁工艺 超高纯工艺规范 (SC-01)
连接2类型 面密封(金属垫片)VCR 外螺纹
连接2规格 1/2 in.
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141609
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
该零部件号的用户零部件信息:6L-CW4VR8-P

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。