alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
6LV-12-VCR-3S-18MTB7

316L VAR VCR 接头,短卡套管对焊接管,3/4 in. VCR x 18 x 1.5 mm TBW, 加长 0.75 in. (19.1 mm)

  • 型号 6LV-12-VCR-3S-18MTB7
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316L VAR
连接1规格 3/4 in.
连接1类型 VCR® 金属垫片面密封接头
UNSPSC (SWG01) 31163000
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 卡套管对焊
连接2规格 18 mm
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37029290
eClass (6.1) 37029290
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (4.03) 31163000
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
该零部件号的用户零部件信息:6LV-12-VCR-3S-18MTB7

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。