alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
6LV-4-HVCR-3-1.19SR

316L VAR 高流量 VCR 接头, 卡套管对焊 接管, 1/4 in. HVCR x 3/8 x 0.035 in. 卡套管对焊, 延长 1.00 in. (25.4 mm)

  • 型号 6LV-4-HVCR-3-1.19SR
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316L VAR
连接1规格 1/4 in.
连接1类型 高流量 VCR®金属垫片面密封
UNSPSC (SWG01) 31163000
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
特点 用于高流量應用
连接2类型 卡套管对焊
连接2规格 3/8 in.
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31160000
UNSPSC (4.03) 31163000
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
该零部件号的用户零部件信息:6LV-4-HVCR-3-1.19SR

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。