alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
6LV-DSBW6

316L VAR 高纯高压 隔膜密封阀门, 3/8 in. 卡套管对焊, 圆形手柄

  • 型号 6LV-DSBW6
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316L VAR
连接1规格 3/8 in.
连接1类型 卡套管对焊
执行机构类型 手动
Body Type 直通
垫圈 PTFE 涂层 316 不锈钢
手柄颜色 绿色
手柄类型 圆形
压力额定值下的最高温度 250°F @ 2800 PSIG /121°C @ 192 BAR
室温压力额定值 3500 PSIG @ 70°F /241 BAR @ 20°C
阀座材料 PCTFE
Spring 不锈钢
Surface Finish 20 µin (0.51 µm) Ra
UNSPSC (SWG01) 40141600
流动型式 直通(2 通)
流量系数 0.3
清洁工艺 特殊清洁和包装 (SC-11)
连接2类型 卡套管对焊
连接2规格 3/8 in.
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (4.03) 40141600

安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:

切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。

该零部件号的用户零部件信息:6LV-DSBW6

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。