alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
6LVV-DPHC111P1

316L VIM-VAR 超高纯 高压 3孔口 隔膜密封阀门, 1/4 in. 卡套管对焊, SC-11 清洁, 白色定向手柄

  • 型号 6LVV-DPHC111P1
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316L VIM-VAR
连接1规格 1/4 in.
连接1类型 卡套管对焊
执行机构类型 手动
Body Type 多孔口
手柄颜色 白色
手柄类型 定向
压力额定值下的最高温度 150°F @ 3045 PSIG /65°C @ 209 BAR
室温压力额定值 3045 PSIG @ 70°F /209 BAR @ 20°C
阀座材料 PCTFE
Surface Finish 5 µin (0.13 µm) Ra
流动型式 "C" 型 3 孔口多孔口阀
流量系数 0.2
清洁工艺 特殊清洁和包装 (SC-11)
连接2类型 卡套管对焊
连接2规格 1/4 in.
连接3类型 卡套管对焊
连接3规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37010206
eClass (6.0) 37011801
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (4.03) 40141600
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
该零部件号的用户零部件信息:6LVV-DPHC111P1

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。