alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
B-18VM8-F8

黄铜 整体式阀帽针形阀,1.80 Cv, 1/2 in. NPT 外螺纹 x 1/2 in. NPT 内螺纹, V 型阀杆

  • 型号 B-18VM8-F8
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 黄铜
连接1规格 1/2 in.
连接1类型 NPT外螺纹
手柄颜色 黑色
手柄类型 铝制条形
润滑剂 Perf.聚醚/Tung.二硫化物(WL7)
压力额定值下的最高温度 400°F @ 390 PSIG /204°C @ 26.8 BAR
孔口 0.375 in
打包 PFA
室温压力额定值 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
阀杆尖材料 316 不锈钢
阀杆类型 V 型
阀门材料 黄铜
流动型式 直通(2 通)
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 NPT内螺纹
连接2规格 1/2 in.
eClass (4.1) 37010201
eClass (6.0) 37010203
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (4.03) 40141602
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
该零部件号的用户零部件信息:B-18VM8-F8

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。