alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
B-63TF8-JK

黄铜 3件式 60系列 球阀, 加强型PTFE阀座, 1/2 in. NPT内螺纹, 椭圆手柄

  • 型号 B-63TF8-JK
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 黄铜
连接1规格 1/2 in.
连接1类型 NPT内螺纹
球/阀杆材料 黄铜
紧固件材料 碳钢
法兰密封材料 碳氟 FKM
手柄颜色 橙色
手柄类型 不锈钢椭圆形
润滑剂 DOW 111 和 WL8 Mix
最高温度压力额定值 400°F @ 100 PSIG /204°C @ 6.8 BAR
打包 加强型 PTFE
室温压力额定值 1500 PSIG @ 100°F /103 BAR @ 37°C
阀座材料 加强型 PTFE
阀座弹簧材料 316 不锈钢
服务等级 常规
Size 1/2 in. 标称 - 63 系列
阀杆支撑材料 PEEK
测试 按照 WS-22 进行测试
eClass (4.1) 37010401
阀门材料 黄铜
可获得的选择 椭圆形手柄
流动型式 两通(阀),截流式,直通
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 NPT内螺纹
连接2规格 1/2 in.
eClass (6.0) 37010401
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (4.03) 40141607
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
该零部件号的用户零部件信息:B-63TF8-JK

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。