alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
B-8BK-1C

黄铜 波纹管密封阀门, 带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头, SC-11 清洁, 常闭执行器

  • 型号 B-8BK-1C
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 黄铜
连接1规格 1/2 in.
连接1类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
执行机构类型 气动
执行机构工作模式 常闭弹簧回复
执行机构型号 1 系列
弯头材料 321 不锈钢
本体密封 带软阀座的垫圈
Body Type 直通
垫圈 PTFE 涂层 316 不锈钢垫圈
最高温度压力额定值 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
室温压力额定值 125 PSIG @ 100°F /8.6 BAR @ 37°C
系列 B 系列
服务等级 常规
阀杆尖材料 PCTFE
阀杆类型 锥形
Surface Finish 标准
测试 按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试
可获得的选择 气动执行机构
流动型式 直通(2 通)
清洁工艺 特殊清洁和包装 (SC-11)
特点 PCTFE 閥桿尖
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/2 in.
eClass (4.1) 37010201
eClass (6.0) 37010201
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141600
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
该零部件号的用户零部件信息:B-8BK-1C

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。