alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
B-QC4-D1-6M0

黄铜 仪表快速接头 带阀的穿板管茎, 6 mm 世伟洛克卡套管接头 (QC4 系列)

  • 型号 B-QC4-D1-6M0
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 黄铜
连接1规格 6 mm
连接1类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
eClass (4.1) 37110302
UNSPSC (SWG01) 31163101
特点 O 形圈: 丁腈材料
舱壁 附壁
eClass (6.0) 37020590
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (4.03) 31163101
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
该零部件号的用户零部件信息:B-QC4-D1-6M0

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。