alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
B-QF8-B-8PM

黄铜 全流量快速接头 管体, 11.5 Cv, 1/2 in. NPT 外螺纹

  • 型号 B-QF8-B-8PM
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 黄铜
连接1规格 1/2 in.
连接1类型 NPT外螺纹
润滑剂 Dow Corning 111
O 型圈 丁腈橡胶
镀层 黄铜 Brite-Dip
最高温度时连接的压力额定值 100 PSIG @ 250 °F /6.8 BAR @ 121 °C
室温时连接的压力额定值 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
系列 全流量快速接头
Size 1/2 in.
UNSPSC (SWG01) 31163101
流量系数 11.5 - 与阀杆连接时
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
舱壁 無附壁
配置 本体
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 31160000
UNSPSC (4.03) 31163101

安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:

切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。

产品规格 PDF

目录

绘图

  • CAD 2D 前视图
  • CAD 3D 视图
  • 销售绘图
  • 本模板提供相关信息。模板尺寸仅供参考,可能有变动。欲了解更多信息,请参阅世伟洛克产品目录。所有读者在使用完整模板或者任何的部分模板之前都请先咨询贵司有资质的工程师。

其他资源

该零部件号的用户零部件信息:B-QF8-B-8PM

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。