alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
KPR1GRC412A20000

SS PR 调压阀,0 到 250 psig (17.2 bar),3600 psig (248 bar) 进口,C 配置,PCTFE 阀座,1/4 in. FNPT,0.06 Cv

  • 型号 KPR1GRC412A20000
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
Cap Assembly 标准型
手柄颜色 绿色
手柄类型 球形手柄
最高温度 176°F (80°C)
Outlet Range 0 至 250 psig (17.2 bar)
Port Configuration 右侧进口/左侧出口;顶部出口压力表孔口 {C}
Port Type 1/4 英寸内螺纹NPT
传感机构 X750 隔膜
系列 KPR 减压型调压阀
UNSPSC (SWG01) 41112404
最大进口压力 3600 psig (248 bar)
流量系数 0.06 Cv
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (4.03) 41112404
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
该零部件号的用户零部件信息:KPR1GRC412A20000

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。