alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
M-1KM4

合金 400 整体式阀帽针形阀, 0.37 Cv, 1/4 in. NPT 外螺纹, PCTFE 阀杆尖

  • 型号 M-1KM4
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 合金400
连接1规格 1/4 in.
连接1类型 NPT外螺纹
手柄颜色 黑色
手柄类型 酚醛球形
润滑剂 Perf.聚醚/Tung.二硫化物(WL7)
压力额定值下的最高温度 200°F @ 2640 PSIG /93°C @ 181 BAR
孔口 0.172 in
打包 PFA
室温压力额定值 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
阀杆尖材料 PCTFE
阀杆类型 软阀座 PCTFE
UNSPSC (SWG01) 40141602
阀门材料 合金 400
流动型式 两通(阀),截流式,直通
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 NPT 外螺纹
连接2规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37010201
eClass (6.0) 37010203
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (4.03) 40141602
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
该零部件号的用户零部件信息:M-1KM4

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。