alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
NXT-DRP161AFKFK-EC

改良的 PTFE 径向隔膜 阀门, 大阀体, 1 1/4 in. 细牙螺纹扩口端接, 常闭执行器, JIS Rc-1/8 (ISO 7) 螺纹

  • 型号 NXT-DRP161AFKFK-EC
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 改良型 PTFE
连接1规格 1 in.
连接1类型 细牙螺纹扩口端接
清洁工艺 SEMI 标准 F57-0301
连接2类型 细牙螺纹扩口端接
连接2规格 1 1/4 in.
eClass (4.1) 27200601
eClass (6.0) 37011801
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (4.03) 40141600
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
该零部件号的用户零部件信息:NXT-DRP161AFKFK-EC

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。