alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
PGI-40M-MG25-LANX

小型工业压力表, 40 mm 表盘尺寸, 0 至 25 MPa, 下端安装, 1/8 in. NPT 外螺纹

  • 型号 PGI-40M-MG25-LANX
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
安装形式 低位安裝
安装连接 G1/4B (PF)
液体注入 未注入
eClass (4.1) 27200601
eClass (6.0) 27371814
UNSPSC (17.1001) 41110000
UNSPSC (4.03) 41112400
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
该零部件号的用户零部件信息:PGI-40M-MG25-LANX

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。