alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-12M0-3-4TMT

不锈钢 世伟洛克卡套管接头, 外螺纹直通 三通接头, 12 mm 卡套管外径 x 1/4 in. NPT 外螺纹 x 12 mm 卡套管外径

  • 型号 SS-12M0-3-4TMT
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 12 mm
连接1类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
Body Type 三通
系列 世伟洛克卡套管和转换接头
UNSPSC (SWG01) 40141729
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 NPT 外螺纹
连接2规格 1/4 in.
连接3类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接3规格 12 mm
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40141700
UNSPSC (4.03) 40141729
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-12M0-3-4TMT

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。