alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-1KS10MM

不锈钢 整体式阀帽针形阀, 0.73 Cv, 10 mm 世伟洛克卡套管接头, PCTFE 阀杆尖

  • 型号 SS-1KS10MM
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 10 mm
连接1类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
手柄颜色 黑色
手柄类型 酚醛球形
润滑剂 Perf.聚醚/Tung.二硫化物(WL7)
压力额定值下的最高温度 200°F @ 4295 PSIG /93°C @ 295 BAR
孔口 0.250 in
打包 PFA
室温压力额定值 5000 PSIG @ 100°F /344 BAR @ 37°C
阀杆尖材料 PCTFE
阀杆类型 软阀座 PCTFE
UNSPSC (SWG01) 40141602
阀门材料 不锈钢
流动型式 直通(2 通)
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 10 mm
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141602
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-1KS10MM

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。