alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-1RM6-A

不锈钢 整体式阀帽 角型 针形阀, 3/8 in. NPT 外螺纹, 调节阀杆

  • 型号 SS-1RM6-A
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 3/8 in.
连接1类型 NPT外螺纹
手柄颜色 黑色
手柄类型 酚醛球形
润滑剂 Perf.聚醚/Tung.二硫化物(WL7)
压力额定值下的最高温度 450°F @ 3435 PSIG /232°C @ 236 BAR
孔口 0.250 in
打包 PFA
室温压力额定值 5000 PSIG @ 100°F /344 BAR @ 37°C
阀杆尖材料 316 不锈钢
阀杆类型 调节
UNSPSC (SWG01) 40141602
阀门材料 不锈钢
流动型式 两通(阀),截流式,角型
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 NPT 外螺纹
连接2规格 3/8 in.
eClass (4.1) 37010201
eClass (6.0) 37010203
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (4.03) 40141602
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-1RM6-A

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。