alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-1RS4-X

不锈钢 整体式阀帽 十字型 针形阀, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头, 调节阀杆

  • 型号 SS-1RS4-X
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
手柄颜色 黑色
手柄类型 酚醛球形
润滑剂 Perf.聚醚/Tung.二硫化物(WL7)
压力额定值下的最高温度 450°F @ 3435 PSIG /232°C @ 236 BAR
孔口 0.172 in
打包 PFA
室温压力额定值 5000 PSIG @ 100°F /344 BAR @ 37°C
阀杆尖材料 316 不锈钢
阀杆类型 调节
UNSPSC (SWG01) 40141602
阀门材料 不锈钢
流动型式 四通(阀),跨接式
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
特点 Cro不鏽鋼 Pattern
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/4 in.
连接3类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接3规格 1/4 in.
连接4类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接4规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (4.03) 40141602

安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:

切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。

该零部件号的用户零部件信息:SS-1RS4-X

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。