alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-1RS8-PK

不锈钢 整体式阀帽针形阀, 0.73 Cv, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头, 调节阀杆, PEEK 填料

  • 型号 SS-1RS8-PK
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
手柄颜色 黑色
手柄类型 酚醛球形
润滑剂 Perf.聚醚/Tung.二硫化物/二硫化钼
压力额定值下的最高温度 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR
孔口 0.250 in
打包 PEEK
室温压力额定值 5000 PSIG @ 100°F /344 BAR @ 37°C
阀杆尖材料 316 不锈钢
阀杆类型 调节
UNSPSC (SWG01) 40141602
阀门材料 不锈钢
流动型式 两通(阀),截流式,直通
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
特点 PEEK 閥桿填料
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/2 in.
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (4.03) 40141602
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-1RS8-PK

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。