alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-3M0-7-2RT

不锈钢 世伟洛克卡套管接头, 内螺纹连接, 3 mm 卡套管外径 x 1/8 in. ISO 锥形内螺纹

  • 型号 SS-3M0-7-2RT
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 3 mm
连接1类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
Body Type 内螺纹连接接头
系列 世伟洛克卡套管和转换接头
UNSPSC (SWG01) 40141720
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
舱壁 無附壁
连接2类型 ISO 锥形内螺纹
连接2规格 1/8 in.
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40141700
UNSPSC (4.03) 40141720
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-3M0-7-2RT

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。