alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-400-3CP

不锈钢 世伟洛克卡套管接头, 联合三通接头, 1/4 in. 卡套管外径, SC-10 清洁,包装

  • 型号 SS-400-3CP
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
UNSPSC (SWG01) 40141729
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
特点 特殊清潔和包裝
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/4 in.
连接3类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接3规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40141700
UNSPSC (4.03) 40141729

安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:

切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。

该零部件号的用户零部件信息:SS-400-3CP

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。