alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-400-3TTS

不锈钢 世伟洛克卡套管接头, 可定位外螺纹支管 三通接头, 1/4 in. 卡套管外径 x 1/4 in. 卡套管外径 x 7/16-20 外 SAE/MS 直螺纹

  • 型号 SS-400-3TTS
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
Body Type 三通
系列 世伟洛克卡套管和转换接头
UNSPSC (SWG01) 40141729
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/4 in.
连接3类型 SAE/MS 直通外螺纹
连接3规格 7/16-20
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40141700
UNSPSC (4.03) 40141729
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-400-3TTS

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。