alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-403-1BLBQ

1/4 in. 世伟洛克卡套管接头用 316 不锈钢前卡套, 镀银前卡套,SC-11 清洁, Krytox® 240 AC

  • 型号 SS-403-1BLBQ
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
UNSPSC (SWG01) 40141718
舱壁 無附壁
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (4.03) 40141718

安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:

切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。

该零部件号的用户零部件信息:SS-403-1BLBQ

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。