alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-42GS4-SC11

不锈钢 1件式 40G系列球阀,0.6 Cv, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头,SC-11 清洁

  • 型号 SS-42GS4-SC11
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
执行机构类型 手动
球/阀杆材料 不锈钢
手柄颜色 黑色
手柄类型 锁杆
润滑剂 Krytox 240AC 润滑脂
最高温度压力额定值 300°F @ 2500 PSIG /148°C @ 172 BAR
孔口 0.125 in /3.2 mm
打包 改良型 PTFE
环/盘材料 不锈钢
室温压力额定值 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
测试 按照 WS-22 进行测试
UNSPSC (SWG01) 40141607
阀门材料 不锈钢
流动型式 两通(阀),截流式,直通
清洁工艺 特殊清洁和包装 (SC-11)
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (4.03) 40141607

安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:

切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。

该零部件号的用户零部件信息:SS-42GS4-SC11

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。