alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-44XS10MM

不锈钢 1件式 40系列 3通 球阀, 2.0 Cv, 10 mm 世伟洛克卡套管接头

  • 型号 SS-44XS10MM
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 10 mm
连接1类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
执行机构类型 手动
球/阀杆材料 不锈钢
手柄颜色 黑色
手柄类型 锁杆
润滑剂 DOW 111 和 WL8 Mix
压力额定值下的最高温度 150 F 1500 PSIG /65 C 103 BAR
O 型圈 PTFE
孔口 0.281 in /7.1 mm
环/盘材料 PTFE 涂层不锈钢
室温压力额定值 1500 PSIG @ 100°F /103 BAR @ 37°C
服务等级 常规
测试 按照 WS-22 进行测试
UNSPSC (SWG01) 40141607
流动型式 三通(阀),切换式
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 10 mm
连接3类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接3规格 10 mm
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141607
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-44XS10MM

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。