alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-45S8-SH

不锈钢 1件式 40系列球阀,12 Cv, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头,不锈钢条形手柄

  • 型号 SS-45S8-SH
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
执行机构类型 手动
球/阀杆材料 不锈钢
手柄颜色 不适用
手柄类型 不锈钢条形
润滑剂 DOW 111 和 WL8 Mix
压力额定值下的最高温度 150 F 2500 PSIG /65 C 172 BAR
O 型圈 PTFE
孔口 0.406 in /10.3 mm
环/盘材料 PTFE 涂层不锈钢
室温压力额定值 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
服务等级 常规
测试 按照 WS-22 进行测试
UNSPSC (SWG01) 40141607
可获得的选择 不锈钢条形手柄
流动型式 两通(阀),截流式,直通
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/2 in.
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (4.03) 40141607
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-45S8-SH

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。