alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-45XLS8-BKB

不锈钢 1件式 40系列 3通 球阀, 4.6 Cv, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头,L型流动路径,铝制条形手柄

  • 型号 SS-45XLS8-BKB
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
UNSPSC (SWG01) 40141607
可获得的选择 铝质条形手柄
流动型式 三通(阀),切换式
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2规格 1/2 in.
连接3类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接3规格 1/2 in.
eClass (4.1) 37010401
eClass (6.0) 37010401
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (4.03) 40141607
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-45XLS8-BKB

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。