alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-4BMW

不锈钢 计量波纹管密封阀门, 焊接的, 计量阀杆尖, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头

  • 型号 SS-4BMW
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
执行机构类型 手动
弯头材料 321 不锈钢
本体密封 焊接
Body Type 直通
垫圈
手柄颜色 不适用
手柄类型 银雾镀铬 313 不锈钢
最高温度压力额定值 900°F @ 100 PSIG /482°C @ 6.8 BAR
室温压力额定值 700 PSIG @ 100°F /48.2 BAR @ 37°C
系列 BM 系列
服务等级 常规
阀杆尖材料 镀铬 316 不锈钢
阀杆类型 计量
Surface Finish 标准
测试 按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试
UNSPSC (SWG01) 40141600
流动型式 直通(2 通)
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141600

安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:

切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。

该零部件号的用户零部件信息:SS-4BMW

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。