alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-4GUF4-A

不锈钢 一般用途 角型 针形阀, 1/4 in. NPT 内螺纹, 0.20 in. (5.0 mm) 通径

  • 型号 SS-4GUF4-A
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 1/4 in.
连接1类型 NPT内螺纹
流动型式 两通(阀),截流式,角型
特点 非旋转式 V 字形阀杆头
连接2类型 NPT内螺纹
连接2规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37010201
eClass (6.0) 37010203
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (4.03) 40141602
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-4GUF4-A

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。