alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-4JB

不锈钢 螺纹阀帽针形阀, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头

  • 型号 SS-4JB
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
手柄颜色 绿色
手柄类型 铝制条形
润滑剂 Molykote(r) Gn 膏
压力额定值下的最高温度 400°F @ 2140 PSIG /204°C @ 147 BAR
孔口 0.166 in
打包 原生 PTFE
室温压力额定值 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
阀杆尖材料 316 不锈钢
阀杆类型 球形阀杆
UNSPSC (SWG01) 40141602
阀门材料 不锈钢
流动型式 直通(2 通)
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141602

安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:

切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。

该零部件号的用户零部件信息:SS-4JB

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。