alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-4P4T-D

不锈钢 四分之一圈 仪表 旋塞阀, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头, 1.6 Cv, 双作用 旋转 执行器

  • 型号 SS-4P4T-D
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
UNSPSC (SWG01) 40141600
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37010416
eClass (6.0) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600

安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:

切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。

该零部件号的用户零部件信息:SS-4P4T-D

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。