alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-4R3A-SC11

不锈钢高压比例卸荷阀,1/4 in. 世伟洛克卡套管接头,SC-11 清洁

  • 型号 SS-4R3A-SC11
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
润滑剂 Krytox 240AC 润滑脂
最高温度压力额定值 250°F @ 4910 PSIG /121°C @ 338 BAR
室温压力额定值 6000 PSIG @ 100°F /413 BAR @ 37°C
密封材料 碳氟 FKM
服务等级 高压
Size 1/8 in.
测试 无可选测试
eClass (4.1) 37010901
UNSPSC (SWG01) 40141606
阀门材料 316 不锈钢
清洁工艺 特殊清洁和包装 (SC-11)
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/4 in.
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (4.03) 40141606
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-4R3A-SC11

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。