alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-62TS4-A15C4

不锈钢 3件式 60系列球阀, 加强型PTFE阀座, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头,符合 ISO 5211 标准的 常闭执行器

  • 型号 SS-62TS4-A15C4
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
UNSPSC (SWG01) 40141607
可获得的选择 符合 ISO 5211 的执行机构
流动型式 两通(阀),截流式,直通
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37010401
eClass (6.0) 37010401
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (4.03) 40141607
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-62TS4-A15C4

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。