alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-63TS18MM-A30C4

不锈钢 3件式 60系列球阀, 加强型PTFE阀座, 18 mm 世伟洛克卡套管接头,符合 ISO 5211 标准的 常闭执行器

  • 型号 SS-63TS18MM-A30C4
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 18 mm
连接1类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
UNSPSC (SWG01) 40141607
可获得的选择 符合 ISO 5211 的执行机构
流动型式 两通(阀),截流式,直通
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 18 mm
eClass (4.1) 37010401
eClass (6.0) 37010401
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (4.03) 40141607
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-63TS18MM-A30C4

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。