alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-63TS8-NL

不锈钢 3件式 60系列球阀, 加强型PTFE阀座, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头,无润滑剂

  • 型号 SS-63TS8-NL
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
球/阀杆材料 不锈钢
紧固件材料 316 不锈钢
法兰密封材料 碳氟 FKM
手柄颜色 黑色
手柄类型 锁杆
润滑剂 无润滑剂
最高温度压力额定值 150°F @ 1850 PSIG /65°C @ 127 BAR
打包 加强型 PTFE
室温压力额定值 2200 PSIG @ 100°F /151 BAR @ 37°C
阀座材料 加强型 PTFE
阀座弹簧材料 316 不锈钢
服务等级 常规
Size 1/2 in. 标称 - 63 系列
阀杆支撑材料 PEEK
测试 按照 WS-22 进行测试
UNSPSC (SWG01) 40141607
阀门材料 不锈钢
可获得的选择 无润滑
流动型式 两通(阀),截流式,直通
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/2 in.
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (4.03) 40141607

安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:

切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。

产品规格 PDF

目录

绘图

其他资源

该零部件号的用户零部件信息:SS-63TS8-NL

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。