alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-810-3-8TRT

SS 世伟洛克卡套管接头,可定位外螺纹直通三通,1/2 in. 卡套管外径 x 1/2 in. ISO 平行外螺纹 x 1/2 in. 卡套管外径

  • 型号 SS-810-3-8TRT
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
UNSPSC (SWG01) 40141729
舱壁 無附壁
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/2 in.
连接3类型 ISO 平行外螺纹
连接3规格 1/2 in.
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (4.03) 40141729
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-810-3-8TRT

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。