alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-810-3BT

SS 世伟洛克卡套管接头,穿孔联合三通,1/2 in. 卡套管外径

  • 型号 SS-810-3BT
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
eClass (4.1) 37020716
UNSPSC (SWG01) 40141729
舱壁 無附壁
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/2 in.
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (4.03) 40141729

安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:

切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。

该零部件号的用户零部件信息:SS-810-3BT

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。