alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-83KS12MM

不锈钢 3件式 高压球阀, PCTFE阀座, 12 mm 世伟洛克卡套管接头

  • 型号 SS-83KS12MM
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 12 mm
连接1类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
手柄颜色 黑色
手柄类型 酚醛手柄
润滑剂 Christo-lube MCG 111 (WL8)
最高温度压力额定值 250°F @ 1000 PSIG /121°C @ 68.9 BAR
O 型圈 碳氟 FKM
孔口 0.187 in /4.7 mm
室温压力额定值 6000 PSIG @ 100°F /413 BAR @ 37°C
阀座材料 PCTFE
服务等级 常规
测试 按照 WS-22 进行测试
eClass (4.1) 37010401
UNSPSC (SWG01) 40141607
阀门材料 不锈钢
流动型式 两通(阀),截流式,直通
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
特点 PCTFE 密封
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 12 mm
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141607
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-83KS12MM

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。